![pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
pypylon
pypylon — интерфейс между программным обеспечением pylon и Python
![Исходный код pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3dyYty7fRvhE5aAj9UJwCs/4dee84c2a14c98d738fdd0ac95c61018/pylon-software-pypylon-python.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Зачем использовать pypylon?
Python — динамичный объектно-ориентированный универсальный язык программирования, простой в понимании, изучении и использовании. Синтаксис языка Python построен таким образом, что программистам требуется меньше действий на написание программного кода по сравнению с Java, VB, C, C++ или C#. Благодаря обширной коллекции библиотек обработки изображений с открытым исходным кодом (например, Open CV), инструментам анализа данных, веб-архитектурам и инструментам тестирования, экосистема Python является одной из крупнейших в мире программирования.
pypylon представляет собой интерфейс-оболочку для многофункционального пакета программного обеспечения Basler pylon и позволяет как начинающим, так и опытным программистам на Python быстро и эффективно разрабатывать прототипы систем и функции обработки изображений, а также тестировать камеры Basler без развертывания комплексной среды разработки. В результате существенно ускоряется процесс оценки системы компьютерного зрения, повышается производительность программистов и снижаются общие затраты на проект. На этом вебинаре вы узнаете, как работать с pypylon.
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/74s8NRG1UyyWceCBQEqKPO/87e5e2e9e378a29824ecbb4c37fe5dcc/pylon-vtools-01-3200x1800_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
pypylon и vTools — идеальная пара!
Благодаря интерфейсу pypylon у вас есть возможность использовать модули pylon vTool для высокопроизводительной обработки изображений в системах на языке Python, сократив сроки разработки. Вы также сможете создавать алгоритмы обработки изображений в pylon Viewer и точно адаптировать их на основе непосредственно передаваемого камерой изображения. Эффективно интегрируйте все необходимое в свою систему.
Подробнее о pylon vToolsСистемные требования
Windows 64-разрядная версия, Linux x86_64, Linux ARM 32-разрядная версия в сборке Hard-Float / ARM 64-разрядная версия, macOS Intel/ARM 64-разрядная версия
Последняя версия пакета программного обеспечения pylon Camera Software Suite
Python 3.6 или более поздняя версия
Нужна помощь в использовании проектов с открытым исходным кодом?
Обратите внимание, что поддержка всех проектов с открытым исходным кодом, имеющих отношение к продукции Basler, осуществляется только сообществом, поэтому направлять запросы можно только непосредственно на странице соответствующего проекта.
Приглашаем вас вступить в эти динамичные сообщества и принять активное участие в их работе. Благодарим за поддержку и будем рады, если вы присоединитесь!
Подробнее о pypylon
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.