Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Basler Standard Light Darkfield-100OD-IR - Basler Light

Источник света из серии Basler Standard Lightd — горизонтальный кольцевой источник света для бокового освещения объектов даже под большими углами. Идеально подходит для освещения по методу темного поля в целях анализа поверхностей или контуров объектов.

Источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу.
Запросить предложение
Basler Light - Basler Standard Light Darkfield-100OD-IR
  • Basler Light - Basler Standard Light Darkfield-100OD-IR

Общая информация

Номер позиции 2200000882
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Приблизительный срок поставки в неделях: 4-5
Тип аксессуара Basler Light
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Тип продукта Darkfield Light
Вес (стандартный) 300g
Рабочая температура Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Освещение

Power consumption (typical) 6W / 450mA (voltage- / current controlled) W
Цвет светодиода Infrared (IR)
Пиковая длина волны (типичная) 850nm
Светоизлучающая поверхность Ø 100 mm
Габариты 130 mm x 141 mm x 12 mm
Соответствие
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Контроллер

Тип привода Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Длительность импульса 100 µs - ∞ ms
Блок питания

Блоки питания

Блоки питания для источников света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кронштейн

Кронштейны для источников света

Кронштейны для установки экранов на источник света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кабель

Кабели для источников света

Кабели различных видов, различной длины, с различным углом изгиба, которые идеально дополняют источник света Basler и гарантируют его бесперебойную работу с камерами Basler.

С этим товаром часто выбирают:

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
 - BSL cable M8, 5m, tilted
 - BSL cable M8, 5m, tilted
BSL cable M8, 5m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 5.0 m
Показать все