Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports - PC-карты (GigE)

Плата AdLink GIE74 PCI-Express с 4 независимыми портами Gigabit Ethernet для передачи данных и питания по технологии PoE.

Плата AdLink GIE74 PCI-Express, оснащена двумя независимыми портами Gigabit Ethernet для передачи данных и поддерживает максимум 4 камеры с интерфейсом GigE по технологии Power-over-Ethernet (PoE). Плата обеспечивает передачу данных со скоростью до 1 Гбит/с при длине кабеля до 100 м.

Запросить предложение
PC-карты (GigE) - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
  • PC-карты (GigE) - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports

Общая информация

Номер позиции 2200000133
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
Тип карты видеозахвата PC-карты (GigE)
Производитель Adlink Technology
Модель AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
Серия продуктов GigE PC Cards
Линейка продуктов Acquisition

Характеристики

Питание через интерфейс (на порт) PoE (IEEE 802.3af)
Поддержка технологии PTP (IEEE 1588) yes

Интерфейс камеры

Стандарт GigE Vision
Интерфейс
  • GigE
Пропускная способность (на порт; всего) 1 Gbps; 4 Gbps
Число портов 4

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCIe 2.1 x4

Физическая и экологическая информация

Соответствие стандартам CE class A, FCC class A
value

Техническая информация

В документах с технической информацией о различных компонентах содержатся подробные сведения о технических характеристиках и свойствах отдельных компонентов.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Совместимые камеры