Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

BSL Introductory Package Essential - Basler Light

Ограниченное предложение по выгодной цене — самые популярные типы источников света Basler Standard Light в одном стартовом комплекте, который идеально подходит для тестирования различных источников света из новой серии Basler Standard Light.

Ограниченное предложение по выгодной цене — самые популярные типы источников света Basler Standard Light в одном стартовом комплекте, который идеально подходит для тестирования различных источников света из новой серии Basler Standard Light. Начальный стартовый комплект BSL Introductory Package Essential предлагается с выгодой 20% (по сравнению с приобретением включенных в него источников света Basler Standard Light по отдельности) и содержит следующие пять источников света Basler Standard Light:

  • 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White
  • 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White
  • 22001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
  • 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White
  • 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White

Все источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу. Обратите внимание, что необходимые аксессуары, такие как кабели, заказываются отдельно.

Запросить предложение
Basler Light - BSL Introductory Package Essential
  • Basler Light - BSL Introductory Package Essential

Общая информация

Номер позиции 2200001170
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Приблизительный срок поставки в неделях: 4-5
Тип аксессуара Basler Light
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Тип продукта 5 different types

Освещение

Цвет светодиода White
Пиковая длина волны (типичная) 5000K
Соответствие
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE
Блок питания

Блоки питания

Блоки питания для источников света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кронштейн

Кронштейны для источников света

Кронштейны для установки экранов на источник света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кабель

Кабели для источников света

Кабели различных видов, различной длины, с различным углом изгиба, которые идеально дополняют источник света Basler и гарантируют его бесперебойную работу с камерами Basler.

С этим товаром часто выбирают:

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 10.0 m
Показать все
Диффузор

Рассеиватели для источников света

Рассеивающие экраны используются специально при съемке светоотражающих, полированных, блестящих или металлических объектов.

С этим товаром часто выбирают:

Поляризатор

Поляризаторы для источников света

Поляризационные экраны используются для уменьшения паразитных отражений света, испускаемого источником света Basler, от различных материалов, таких как жидкости, стеклянные или гладкие отражающие пластиковые поверхности, а также блестящие металлические материалы.

С этим товаром часто выбирают: