Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Номер позиции | 2200000809 | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
||
Серийное производство | now | ||
Тип аксессуара | Basler Light | ||
Производитель | Basler | ||
Линейка продуктов | Standard | ||
Тип продукта | High Power Ring Light | ||
Вес (стандартный) | 350g |
Освещение |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W | |
Цвет светодиода | Blue | |
Пиковая длина волны (типичная) | 465nm | |
Dimensions | 130 mm x 141 mm x 12 mm | |
Соответствие |
|
Контроллер |
||
---|---|---|
Тип привода | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
Длительность импульса | 100 µs - ∞ ms |