Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Basler Standard Light Ring-120OD-1200 - Basler Light

Источник света из серии Basler Standard Light — универсальный и простой в использовании кольцевой источник света для прямого освещения в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR).

Источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу.
Запросить предложение
Basler Light - Basler Standard Light Ring-120OD-1200
  • Basler Light - Basler Standard Light Ring-120OD-1200

Общая информация

Номер позиции 2200001603
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Опытный образец Now
Серийное производство Q2/2023
Тип аксессуара Basler Light
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Тип продукта Ring Light
Рабочая температура Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Освещение

Power consumption (typical) 20W / 2250mA (voltage- / current controlled) W
Цвет светодиода Shortwave Infrared (SWIR)
Пиковая длина волны (типичная) 1200nm
Светоизлучающая поверхность 121 mm outer diameter, 87 mm inner diameter
Соответствие
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Контроллер

Тип привода Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Длительность импульса 100 µs - ∞ ms
Блок питания

Блоки питания

Блоки питания для источников света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кронштейн

Кронштейны для источников света

Кронштейны для установки экранов на источник света Basler, специально разработанные, чтобы обеспечить идеальное взаимодействие между камерой и источником света.

С этим товаром часто выбирают:

Кабель

Кабели для источников света

Кабели различных видов, различной длины, с различным углом изгиба, которые идеально дополняют источник света Basler и гарантируют его бесперебойную работу с камерами Basler.

С этим товаром часто выбирают:

 - BSL cable M12, 2m, axial
 - BSL cable M12, 2m, axial
BSL cable M12, 2m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 2.0 m
 - BSL cable M12, 5m, axial
 - BSL cable M12, 5m, axial
BSL cable M12, 5m, axial
Тип аксессуара Кабели для источников света
Длина кабеля 5.0 m
Показать все
Диффузор

Рассеиватели для источников света

Рассеивающие экраны используются специально при съемке светоотражающих, полированных, блестящих или металлических объектов.

С этим товаром часто выбирают:

Поляризатор

Поляризаторы для источников света

Поляризационные экраны используются для уменьшения паразитных отражений света, испускаемого источником света Basler, от различных материалов, таких как жидкости, стеклянные или гладкие отражающие пластиковые поверхности, а также блестящие металлические материалы.

С этим товаром часто выбирают:

Освещение

Контроллер освещения Basler

Контроллеры освещения выступают важным компонентом любой системы машинного зрения, предоставляя возможности для удобного управления источниками света и их синхронизации. Они позволяют контролировать яркость освещения, учитывая, что светодиодные источники света можно включать, выключать и затемнять, в зависимости от экспозиции.

С этим товаром часто выбирают:

Совместимые камеры