Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Basler Standard Light Bar-90x300-IR - Basler Light

Источники света серии Basler Standard Light подходят для промышленного применения и предусматривают простую и быструю интеграцию, обеспечивая при этом воспроизводимое качество изображения для системы компьютерного зрения в течение длительного времени. Каждый источник света Basler Standard Light полностью совместим с контроллерами Basler Lighting (например, контроллером Basler SLP) и поддерживает работу без внешнего контроллера в непрерывном режиме, а также срабатывание по сигналу.
Запросить предложение
Basler Light - Basler Standard Light Bar-90x300-IR
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-90x300-IR

Общая информация

Номер позиции 2200001528
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Тип аксессуара Basler Light
Производитель Basler
Линейка продуктов Standard
Тип продукта Area Bar Light
Вес (стандартный) 1155g
Рабочая температура Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Освещение

Power consumption (typical) 51W / 4050mA (voltage- / current controlled) W
Цвет светодиода Infrared (IR)
Пиковая длина волны (типичная) 850nm
Светоизлучающая поверхность 90 mm x 300 mm
Габариты 99 mm x 310 mm x 23 mm
Соответствие
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Контроллер

Тип привода Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Длительность импульса 100 µs - ∞ ms
Длина шага импульса 10 μs