Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Номер позиции | 2200001143 | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Приблизительный срок поставки в неделях: 4-5
|
||
Тип аксессуара | Basler Light | ||
Производитель | Basler | ||
Линейка продуктов | Standard | ||
Тип продукта | High Power Wide Bar Light | ||
Вес (стандартный) | 650g | ||
Рабочая температура | Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing) |
Освещение |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 32W / 1800mA (voltage- / current controlled) W | |
Цвет светодиода | Blue | |
Пиковая длина волны (типичная) | 465nm | |
Светоизлучающая поверхность | 45 mm x 300 mm | |
Габариты | 54 mm x 310 mm x 23 mm | |
Соответствие |
|
Контроллер |
||
---|---|---|
Тип привода | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
Длительность импульса | 100 µs - ∞ ms |