Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Номер позиции | 2200000629 | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
||
Тип аксессуара | Basler Camera Light | ||
Производитель | CCS | ||
Тип продукта | Bar Light | ||
Входное напряжение | 24 VDC (+/-10%) | ||
Вес (стандартный) | 140g | ||
Рабочая температура | Temp. 0 - 40°C, Humidity 20 - 85% (non-condensing) |
Освещение |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 3.1 W | |
Цвет светодиода | Blue | |
Пиковая длина волны (типичная) | 470nm | |
Светоизлучающая поверхность | 100 mm x 15 mm | |
Dimensions | 113 mm x 20 mm x 20 mm | |
Соответствие |
|
Контроллер |
||
---|---|---|
Энергопотребление (контроллер) | Controller part: 4 W max, Power output to camera: 24 W max. (Depends on the camera) | |
Тип привода | Constant-voltage system | |
Метод регулирования интенсивности | PWM control | |
Частота ШИМ | 100 kHz | |
Длительность импульса | 50 μs - 100 ms | |
Длина шага импульса | 10 μs | |
Длина кабеля |
|
|
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 66.2mm x 30mm x 20mm | |
Соответствие контроллера | CE: EN61000-6-2, EN61000-6-4 |