Computar Computar Lens MH1618-APVSW F1.8 f16mm 2/3"
Объектив Computar ViSWIR HYPER-APO Lite с креплением стандарта C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 16 мм и диафрагменным числом от F1,8 до F16.
Серия ViSWIR HYPER-APO гарантирует высокое качество изображения с новейшими сенсорами Visible + SWIR. C этими объективами отсутствует необходимость регулировать фокус под различные длины волн. Благодаря конструкции апохромата с плавающим фокусом смещение фокуса уменьшается на любом рабочем расстоянии и на любой длине волны. Смещение фокуса полностью корректируется в видимом диапазоне спектра и коротковолновом инфракрасном (SWIR) диапазоне — от 400 нм до 1700 нм. За счет этой особенности данная серия идеально подходит для применения в самых различных областях, включая визуализацию, БПЛА и дистанционное зондирование.