Computar Computar Lens M0814-VSW F1.4 f8mm 2/3"
Объектив Computar ViSWIR Lite с креплением стандарта C-Mount, фиксированным фокусным расстоянием 8 мм и диафрагменным числом от F1,4 до F16.
Серия ViSWIR гарантирует высокое качество изображения с новейшими сенсорами Visible + SWIR. Антибликовое покрытие с широким диапазоном нанесено на все элементы объектива ViSWIR и обеспечивает высокую и стабильную светопередачу в сверхшироком диапазоне длин волн — от 400 нм до 1700 нм. Этот высокопроизводительный объектив предназначен для съемки в невидимых лучах спектра и применяется для решения множества задач в различных областях, таких как сельское хозяйство, медицина, дистанционное зондирование и т. д.