Basler Basler Lens C11-5020-12M-P f50mm
Объектив Basler Premium Lens с креплением C-Mount, максимальным полем изображения 1,1", фиксированным фокусным расстоянием 50.0 мм, диафрагменным числом от F2,0 до F16 и высоким разрешением 12 Мп.
Этот объектив Basler из линейки Premium идеально совместим с камерами Basler разрешением до 12 Мп и форматом сенсора до 1,1".
Объективы Basler из линейки Premium обеспечивают отличное качество изображения с высокой разрешающей способностью, незначительным искажением и минимальным виньетированием. Именно поэтому объективы Basler Premium подходят для камер с высокого разрешения, предназначенных для анализа мельчайших структур.