Basler Power Supply 12V/18W, Hirose 6-pin
Источник питания для камер Basler ace GigE, racer, Basler beat, aviator CL, runner, sprint и L300.
Источник питания обеспечивает питание 12 В и оснащен 6-контактным разъемом Hirose на стороне камеры. Этот источник питания из линейки оригинального оборудования Basler Original Equipment соответствует VI классу энергопотребления и требованиям к электромагнитному излучению для оборудования класса B согласно правилам FCC. Дополнительно требуется кабель питания с разъемом IEC типа IEC 60320/C13 (не входит в комплект).