Basler dart daA3840-45uc (No-Mount)
- IMX334 Сенсор
- 45 fps Частота кадров
- 8.3 MP Разрешение
Камера Basler daA3840-45uc (No-Mount) USB 3.0 с КМОП-сенсором Sony IMX334 ведет съемку со скоростью 45 кадр/с на разрешении 8,3 Мп. Эта модель не имеет крепления.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108273 |
---|---|
Семейство продуктов | dart R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX334 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/1.8" |
Диагональ сенсора | 8.81 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.68 mm × 4.32 mm |
Разрешение (Г × В) | 3840 px × 2160 px |
Разрешение | 8.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 2 μm × 2 μm |
Частота кадров | 45 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Обработка изображений | In-camera |
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 0 |
Цифровой выход | 0 |
Порт GPIO | 4 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 2 W |
Housing
Тип корпуса | Board Level |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 7.9 mm x 27 mm x 27 mm |
Вес | 5 g |
Байонет объектива | No-Mount |
Рабочая температура | 0 °C - 75 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler