Информация от нашего отдела продаж о частичном удлинении сроков выполнения заказов. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Basler dart

Камера Basler daA2500-60mc-SD с интерфейсом BCON for MiPI, CMOS-матрицей ON Semiconductor AR0521 и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 5 Mп. Эта модель не имеет крепления.

Human Eye BCON for MIPI
Купить сейчас или добавить в корзину запросов
daA2500-60mc-SD (No-Mount)

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount)

Общая информация

Номер позиции 107645
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
прибл. число дней: 21 calendar days Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор AR0521
Тип затвора Rolling Shutter
Формат сенсора 1/2.5
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,3 mm
Разрешение (Г x В) 2560 px x 1920 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Color

Характеристики камеры

Интерфейс BCON for MIPI
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • software trigger
Обработка изображений Host processor (ISP)
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Цифровой вход 2
Цифровой выход 2
Источник питания
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Требования к мощности (типичные) 0,6 W

Дизайн

Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 27 mm x 27 mm x 5,3 mm
Байонет объектива
  • none
Вес (стандартный) 9g

Соответствие

Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

Функции

Color Creation and Enhancement
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Light Source Presets
Image Acquisition Control
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
Pixel Formats
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Test Patterns
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии dart. Кабели питания / ввода-вывода входят в линейку оригинального оборудования Basler Original Equipment и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Все кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами dart. Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать готовность этих высококачественных кабелей к длительной эксплуатации.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс BCON for MIPI
Длина кабеля 0.4 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс BCON for MIPI
Длина кабеля 0.2 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Все для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Все руководства для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler dart содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Все cad-чертежи / технические чертежи для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler dart. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для daA2500-60mc-SD (No-Mount)
value
Встраиваемое программное обеспечение

Встраиваемое программное обеспечение

Для некоторых однокристальных систем и процессоров Basler предлагает системное программное обеспечение, предназначенное для ввода камеры в эксплуатацию. У нас вы найдете соответствующие пакеты средств для подключения камер, пакеты средств для разработки встраиваемого программного обеспечения, пакеты Debian и наборы инструкций Yocto для создания образов системы, готовые образы системы и подборка примеров программного кода на C/C++/Python.

Встраиваемое программное обеспечение
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon