Basler dart R daA2448-70uc (CS-Mount)
- IMX548 Сенсор
- 72 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
Камера Basler daA2448-70uc (CS-Mount) USB 3.0 с КМОП-сенсором Sony IMX548 ведет съемку со скоростью 72 кадр/с на разрешении 5 Мп. Эта модель оснащена креплением CS-Mount.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108624 |
---|---|
Семейство продуктов | dart R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX548 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.8" |
Диагональ сенсора | 8.7 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 6.71 mm × 5.61 mm |
Разрешение (Г × В) | 2448 px × 2048 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm × 2.74 μm |
Частота кадров | 72 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Цифровой вход | 0 |
Цифровой выход | 0 |
Порт GPIO | 4 |
Housing
Тип корпуса | Board Level |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 19.3 mm x 29.3 mm x 29 mm |
Вес | 15 g |
Байонет объектива | CS-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler