Menu
daA1600-60lm (No-Mount) - Basler dart
Камера Basler daA1600-60lm (No-Mount) с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей e2V EV76C570 и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 2 Mп. Эта модель не имеет крепления.



Сравнить
Спецификации
Функции
Функции |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color Creation and Enhancement |
|
I/O Control and Line Source Signals
|
|
|
Image Acquisition Control
|
|
|
Miscellaneous
|
|
|
Pixel Formats
|
|
|
Standard Features
|
| |

Объективы
Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии dart с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер dart с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами dart. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.
Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Кабели
Мы предлагаем обширный ассортимент кабелей передачи данных для камер серии dart. Для обеспечения оптимальной работы с камерами dart все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.
Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Дополнительные аксессуары
Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры dart. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии dart.
Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Руководства
В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.
Показать все руководства для daA1600-60lm (No-Mount)
Технические документы
Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.
- Камеры машинного зрения в медицине
- 2D- или 3D-камера? Какая 3D-технология подходит для решения ваших задач?
- Камеры с современной КМОП-технологией приходят на замену ПЗС-камерам

Истории успеха
В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.
- Лазерные сканеры с модулями на базе камер Basler dart BCON for LVDS: еще один шаг на пути к доступным системам машинного зрения для автоматизации производства
- EUROIMMUN выбирает камеры Basler ace и Basler dart для компьютеризованной иммунофлуоресцентной микроскопии

Указания по применению
Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.
- Создание приложений pylon с помощью Eclipse в Linux
- Сравнение интерфейсов Basler BCON for LVDS и Camera Link
- Сохранение изображений на камерах Basler

Аналитические отчеты
Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.
- Широкие возможности камер Basler dart и pulse
- Как комплект средств разработки встраиваемых систем машинного зрения от Basler может помочь разработчику?
- Модуль светочувствительного сенсора, модуль визуализации, модуль камеры: в чем различия?

CAD-чертежи / технические чертежи
Чертежи САПР для камер Basler dart содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.
- Basler dart BCON, S-Mount - CAD-чертеж / технический чертеж
- Basler dart BCON, bare board E2V - CAD-чертеж / технический чертеж
- Basler dart BCON, CS-Mount E2V - CAD-чертеж / технический чертеж

Брошюры
Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler dart. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.
Показать все брошюры для daA1600-60lm (No-Mount)
Файлы ReadMe
В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.
Показать все файлы readme для daA1600-60lm (No-Mount)
Сертификаты
Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.
- Basler dart BCON - EC Декларация Cоответствия (Документ CE)
- Сертификат DIN EN ISO 9001:2015 Basler Germany
- Сертификат DIN EN ISO 9001:2015 Basler Singapore

Разное
В категории «Разное» предлагаются практические примеры и технические статьи. В статьях приведена подробная справочная информация, тогда как в практических примерах рассматриваются возможные сценарии использования камер Basler в определенных условиях.
Показать все разное для daA1600-60lm (No-Mount)
Пакет программного обеспечения Basler pylon
С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.
Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.
Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart
Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart