Basler boost R boA5320-150cm
- IMX532 Сенсор
- 150 fps Частота кадров
- 16.1 MP Разрешение
Камера Basler CoaXPress 2.0 boA5320-150cm с КМОП-сенсором Sony IMX532 ведет съемку со скоростью 150 кадров в секунду на разрешении 16 Мп.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108380 |
---|---|
Семейство продуктов | boost R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX532 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.1" |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.6 mm × 8.3 mm |
Разрешение (Г × В) | 5320 px × 3032 px |
Разрешение | 16.1 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm × 2.74 μm |
Частота кадров | 150 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Глубина цвета |
|
Цифровой вход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Потребляемая мощность (типичная) | 10.4 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Вес | 525 g |
Байонет объектива |
|
Рабочая температура | max 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler