Basler boost boA4112-68cc
- IMX253Сенсор
- 68 fpsЧастота кадров
- 12 MPРазрешение
Камера Basler CoaXPress 2.0 boA4112-68cc с КМОП-сенсором Sony IMX253 ведет съемку со скоростью 68 кадров в секунду на разрешении 12,3 Мп.
Сроки поставки | 3–4 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107802 |
---|---|
Семейство продуктов | boost R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX253 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.1" |
Диагональ сенсора | 17.46 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.1 mm × 10.3 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px × 3000 px |
Разрешение | 12 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm × 3.45 μm |
Частота кадров | 68 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | PoCXP or 24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 8.8 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Вес | 480 g |
Байонет объектива |
|
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler