Basler boost R boA2832-190cc
- IMX536 Сенсор
- 190 fps Частота кадров
- 8 MP Разрешение
Камера Basler CoaXPress 2.0 boA2832-190cc с КМОП-сенсором Sony IMX536 ведет съемку со скоростью 190 кадров в секунду на разрешении 8 Мп.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108671 |
---|---|
Семейство продуктов | boost R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX536 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 2/3" |
Диагональ сенсора | 11 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.8 mm × 7.8 mm |
Разрешение (Г × В) | 2832 px × 2840 px |
Разрешение | 8 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm × 2.74 μm |
Частота кадров | 190 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | PoCXP or 24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 12 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Вес | 525 g |
Байонет объектива |
|
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler