Basler ace 2 a2A4508-6gcBAS
- GMAX2518Сенсор
- 6 fpsЧастота кадров
- 18.4 MPРазрешение
Камера Basler a2A4508-6gcBAS с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей GMAX2518 от Gpixel и частотой 6 кадров в секунду при разрешении 18.4 Мпикс.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108453 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Basic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Gpixel |
---|---|
Сенсор | GMAX2518 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.2 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.27 mm × 10.24 mm |
Разрешение (Г × В) | 4508 px x 4096 px |
Разрешение | 18.4 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.5 μm x 2.5 μm |
Частота кадров | 6 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.6 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 100 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | -10 °C - 60 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler