Basler ace 2 a2A4200-12gmPRO
- GMAX2509Сенсор
- 12 fpsЧастота кадров
- 9.1 MPРазрешение
Камера Basler a2A4200-12gmPRO с интерфейсом GigE, CMOS-матрицейGpixel GMAX2509 и частотой 12 кадров в секунду при разрешении 9.1 Мпикс.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108360 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Pro |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Gpixel |
---|---|
Сенсор | GMAX2509 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 2/3" |
Диагональ сенсора | 11.8 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 10.52 mm × 5.42 mm |
Разрешение (Г × В) | 4200 px x 2160 px |
Разрешение | 9.1 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.5 μm x 2.5 μm |
Частота кадров | 12 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 52.7 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 1.1 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 4.6 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 68.8 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 36.7 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.6 W |
Энергопотребление PoE | 4.9 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 100 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler