Basler ace 2 R a2A2600-64ucBAS
- GMAX2505 Сенсор
- 64 fps Частота кадров
- 5.6 MP Разрешение
Камера Basler a2A2600-64ucBAS с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей Gpixel GMAX2505 и частотой 64 кадров в секунду при разрешении 5.6 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108371 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Basic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Gpixel |
---|---|
Сенсор | GMAX2505 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2" |
Диагональ сенсора | 8.5 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 6.52 mm × 5.42 mm |
Разрешение (Г × В) | 2600 px x 2160 px |
Разрешение | 5.6 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.5 μm x 2.5 μm |
Частота кадров | 64 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 85 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | -10 °C - 60 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler