Menu
Широкие возможности ace
Basler дополняет набор параметров настройки (возможности обработки изображения) камер из серии ace новыми впечатляющими функциями. Новейшая функция коррекции виньетирования предназначена для коррекции затемнения по краям кадра, возникающего в случае, когда поле изображения объектива слишком мало относительно формата сенсора.
Все три функции доступны в некоторых моделях.
Высокая производительность, эффективность и удобство — встречайте три новые функции в камерах ace:
- Коррекция виньетирования (информация о наличии в разделе «Уведомление о модификациях» )
- Набор функций PGI для монохромных камер
- Выбор нескольких активных зон
Как работают эти функции, какие преимущества они предлагают и в каких моделях камер они предусмотрены?
Функция коррекции виньетирования (патент заявлен)
Виньетирование — широко известное явление в обработке изображений, которое выражается в уменьшении яркости изображения по краям. Его последствия:

Виньетирование возникает, когда поле изображения используемого объектива слишком мало относительно сенсора камеры, и значительно ухудшает качество изображения. Детали по краям изображения становятся едва различимы или не различимы вообще, либо анализ изображения осложняется по причине неравномерности уровня его яркости. Во многих случаях проблему можно устранить, выбрав объектив большего формата (например, 1" вместо 2/3"), однако это решение обычно связано с высокими затратами.
Если сравнить стандартные предлагаемые оптические системы с нынешним разнообразием форматов сенсоров, становится очевидным несоответствие:

Это несоответствие, в частности, касается следующих комбинаций сенсоров и объективов:

В таких случаях поможет новая функция коррекции виньетирования:

При использовании функции коррекции виньетирования отсутствует снижение скорости съемки и ухудшение качества изображения, поскольку калибровка камеры выполняется однократно и корректирующие значения сохраняются на стороне камеры и автоматически учитываются при формировании изображения. Например, для своих камер с сенсорами Sony IMX304 или IMX253 формата 1,1" пользователи смогут выбирать объективы 1", не задумываясь о том, что края изображения будут затемненными. Приобретать объектив с большим полем изображения больше не потребуется.
Функция коррекции виньетирования предусмотрена в отдельных моделях камер ace U и ace L с интерфейсом GigE или USB 3.0.
Выгодные по цене комбинации камер и объективов Basler благодаря функции коррекция виньетирования:
Камера | Интерфейс | Сенсор | Формат сенсора | Подходящий объектив |
---|---|---|---|---|
acA4112-8gm | GigE | IMX304 | 1.1" | Объектив 1" |
acA4112-8gc | GigE | IMX304 | 1.1" | Объектив 1" |
acA4112-20um | USB 3.0 | IMX304 | 1.1" | Объектив 1" |
acA4112-20uc | USB 3.0 | IMX304 | 1.1" | Объектив 1" |
acA4112-30um | USB 3.0 | IMX253 | 1.1" | Объектив 1" |
acA4112-30uc | USB 3.0 | IMX253 | 1.1" | Объектив 1" |
Не уверены, какая комбинация подходит для решения ваших задач? Наш инновационный инструмент «Конфигуратор систем машинного зрения» поможет подобрать все необходимые компоненты!
Набор функций PGI для монохромных камер
С момента своего появления набор функций PGI заслуженно завоевал доверие среди заказчиков Basler. Благодаря ему для многих пользователей упростилась обработка цветных изображений и даже появилась возможность решения некоторых ранее невыполнимых задач. Удобной комбинацией функций дебайеризации 5x5, сглаживания цветов, шумоподавления и увеличения резкости до настоящего момента оснащались только цветные камеры. Теперь мы предлагаем адаптированную версию PGI для монохромных моделей.
Оптимизация для монохромных камер
Дебайеризация и сглаживание цветов не актуальны для монохромных камер, однако шумоподавление и увеличение резкости, безусловно, помогут повысить качество изображения. Специалисты Basler скорректировали алгоритм PGI специально с учетом этих требований.

В отличие от цветных камер, в монохромных камерах дебайеризация не является обязательным этапом обработки изображения. Как следствие, камерой могут передаваться необработанные данные изображения, при этом ее сенсор будет работать на полной скорости.
При использовании цветной камеры, ввиду особенностей ее режима работы, на изображении присутствует больше шума и другие артефакты. Это означает, что положительные результаты применения набора функций PGI более четко прослеживаются для цветных камер по сравнению с монохромными. Данный факт следует принимать во внимание при тестировании. Более подробная информация и характеристики набора функций PGI представлены по этой ссылке.
Набором функций PGI для монохромных камер теперь оснащаются все модели ace L и все модели ace U с сенсорами Sony Pregius и PYTHON от ON Semiconductor.
Stacked ROI: выбор нескольких активных зон
Выбор активной зоны на изображении позволяет увеличить скорость съемки или сократить объем передаваемых данных — это проверенный и часто используемый метод в промышленной обработке изображений. Однако не все важные характеристики объекта съемки расположены близко друг к другу, что ограничивает преимущества использования активной зоны, тем не менее, во многих случаях сохраняется приоритет на повышении скорости съемки и/или сокращении объема данных для передачи.
Рассмотрим в качестве примера систему контроля качества бутылок. Здесь предметами оптического контроля выступают:
- горлышко бутылки для проверки уровня наполнения бутылки и наличия крышки;
- этикетка в центре бутылки для проверки точности ее размещения и правильности графической информации;
- дно бутылки для проверки наличия трещин или сколов.

Быстродействие машин, предназначенных для выполнения оптического контроля, постоянно растет, учитывая постоянные усилия по сокращению длительности производственного цикла. В то же время растет разрешение камер, а следовательно, и объем данных, соответствующих одному изображению, что обеспечивает возможность распознавания на изображении все более мелких структур и повышает точность оптического контроля. Это приводит к ужесточению требований к процессорам и алгоритмам, в отношении их способности обработки таких больших объемов данных.
Благодаря новой функции выбора нескольких активных зон, теперь система машинного зрения может быть нацелена на контроль сразу нескольких областей изображения, как демонстрируется на практическом примере, представленном на рисунке 2.
Basler предлагает эту функцию как непосредственно интегрированную в FPGA во всех моделях камер ace U и ace L, оснащенных сенсорами PYTHON от ON Semiconductor и высокопроизводительными сенсорами Sony Pregius (IMX174, IMX252, IMX250, IMX255, IMX253). Благодаря ей одновременно можно выбрать вплоть до восьми активных зон (четырех при использовании сенсора IMX174), которые можно изменять по высоте (рисунок 3).

Мы всегда рады помочь
Серия ace
Хотите узнать больше об отдельных камерах ace? Подберите подходящую модель на странице нашего веб-сайта, посвященной серии ace: www.baslerweb.com/ace
ace U и ace L

Подробнее о новых моделях камер из линеек ace U и ace L можно узнать по этой ссылке:
www.baslerweb.com/new-aceЛинейки камер ace

Хотите узнать больше о новых линейках камер ace?
Узнать подробности