Общая информация |
||
---|---|---|
Номер позиции | 106095 | |
Серия продуктов | ace Classic | |
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
Cенсор |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | Sony | |
Сенсор | ICX415 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Размер сенсора (оптический) | 1/2" | |
Тип сенсора | CCD | |
Размер сенсора | 6,5 mm x 4,8 mm | |
Разрешение (Г x В) | 780 px x 580 px | |
Разрешение | CCIR | |
Размер пикселя (Г x В) | 8,3 µm x 8,3 µm | |
Частота кадров | 75 fps | |
Монохромная / цветная | Color |
Данные EMVA |
||
---|---|---|
Квантовая эффективность (типичное значение) | 41,3 % | |
Темновой шум (типичное значение) | 19,4 e¯ | |
Емкость насыщения (типичное значение) | 19,0 ke¯ | |
Динамический диапазон (типичное значение) | 59,8 dB | |
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) | 42,8 dB |
Характеристики камеры |
||
---|---|---|
Интерфейс | GigE | |
Глубина цвета | 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Цифровой выход | 1 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 3,3 W | |
Энергопотребление PoE | 3,6 W |
Дизайн |
||
---|---|---|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
Байонет объектива |
|
|
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Вес (стандартный) | 90g |
Соответствие |
||
---|---|---|
Соответствие |
|