Basler ace acA4024-29uc
- IMX226 Сенсор
- 31 fps Частота кадров
- 12.2 MP Разрешение
Камера Basler acA4024-29uc с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX226 от Sony и частотой 31 кадров в секунду при разрешении 12,2 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107405 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX226 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/1.7" |
Диагональ сенсора | 9.33 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.44 mm × 5.61 mm |
Разрешение (Г × В) | 4024 px x 3036 px |
Разрешение | 12.2 MP |
Размер пикселя Г × В | 1.85 μm x 1.85 μm |
Частота кадров | 31 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Контроль экспозиции |
|
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler