Basler ace U acA2500-60um
- PYTHON 5000 Сенсор
- 60 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
- 1" Формат сенсора
Камера Basler acA2500-60um с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей PYTHON 5000 от ON Semiconductor и частотой 60 кадр в секунду при разрешении 5 Мпикс.
Цена | Цена по запросу |
---|---|
Сроки поставки |
|
Общая информация
Номер позиции | 107257 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | PYTHON 5000 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.86 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 12.44 mm × 9.83 mm |
Разрешение (Г × В) | 2590 px x 2048 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 4.8 μm x 4.8 μm |
Частота кадров | 60 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 55 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 11.4 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 7.9 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 56.8 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 39 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета | 10 bits |
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.5 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler