Basler ace acA1600-60gc (CS-Mount)
- EV76C570 Сенсор
- 60 fps Частота кадров
- 2 MP Разрешение
Камера Basler acA1600-60gc (CS-Mount) с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей EV76C570 от e2v и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 2 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106587 |
---|---|
Семейство продуктов | ace Classic |
Линейка продуктов | ace Classic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | e2v |
---|---|
Сенсор | EV76C570 |
Тип затвора | Global & Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/1.8" |
Диагональ сенсора | 9 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.2 mm × 5.4 mm |
Разрешение (Г × В) | 1600 px × 1200 px |
Разрешение | 2 MP |
Размер пикселя Г × В | 4.5 μm × 4.5 μm |
Частота кадров | 60 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета | 12 bits |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции | programmable via the camera API |
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Источник питания | PoE or 12 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.1 W |
Энергопотребление PoE | 2.7 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | CS-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler