Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

acA1300-22gm (CS-Mount) - Basler ace

Камера Basler acA1300-22gm (CS-Mount) с интерфейсом GigE, CCD-матрицей Sony ICX445 и частотой 22 кадра в секунду при разрешении 1,3 Mпикс.

GigE Vision
Запросить предложение
Запросить тестовую камеру
Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)

Общая информация

Снятие с производства: LTB 03/2022
Номер позиции 106513
Серия продуктов ace Classic
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

Cенсор

Производитель сенсора Sony
Сенсор ICX445
Тип затвора Global Shutter
Формат сенсора 1/3
Тип сенсора CCD
Размер сенсора 4,9 mm x 3,6 mm
Разрешение (Г x В) 1296 px x 966 px
Разрешение 1.3 MP
Размер пикселя (Г x В) 3,75 µm x 3,75 µm
Частота кадров 22 fps
Монохромная / цветная Mono

Данные EMVA

Квантовая эффективность (типичное значение) 55,0 %
Темновой шум (типичное значение) 9,4 e¯
Емкость насыщения (типичное значение) 6,7 ke¯
Динамический диапазон (типичное значение) 57,1 dB
Соотношение сигнал-шум (типичное значение) 38,3 dB

Характеристики камеры

Интерфейс GigE
Глубина цвета 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Цифровой выход 1
Источник питания
  • PoE or 12 VDC
Требования к мощности (типичные) 2,2 W
Энергопотребление PoE 2,7 W

Дизайн

Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 42 mm x 29 mm x 29 mm
Байонет объектива
  • CS-mount
Рабочая температура 0 - 50°C
Вес (стандартный) 90g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • KC
  • EAC
Объективы

Объективы

В этой категории вы сможете подобрать подходящие объективы для вашей камеры ace. Объективы Basler Lens специально разработаны для наших камер – для вас это означает идеальную совместимость между камерой и объективом. Мы также предлагаем объективы сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами ace.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1/2.5''
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1/2.5''
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1/2.5''
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
Все для acA1300-22gm (CS-Mount)
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии ace. Кабели питания / ввода-вывода входят в линейку оригинального оборудования Basler Original Equipment и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Все кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами ace. Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать готовность этих высококачественных кабелей к длительной эксплуатации.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс GigE
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс GigE
Длина кабеля 20.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс GigE
Длина кабеля 30.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, click-lock
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
Все для acA1300-22gm (CS-Mount)
Карты ПК

Карты ПК

PC-карты Basler предлагают гибкие возможности и обеспечивают безопасный и надежный ввод изображений с выбранным интерфейсом. Мы предлагаем PC-карты, предназначенные для работы с нашими камерами, оснащенными интерфейсами GigE, USB 3.0 и CoaXPress.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь можно подобрать дополнительные компоненты для вашей камеры ace. Мы предлагаем периферийные устройства, включая прошедшие предварительные испытания интерфейсные платы или платы хост-адаптера, блоки питания, концентраторы и коммутаторы, целые стартовые комплекты и аксессуары для объективов. Все товары в этом разделе полностью совместимы с камерами серии ace. Показанные варианты зависят соответственно от ранее выбранной модели камеры или серии камер, а также используемого сенсора и интерфейса передачи данных.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
Все для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Все руководства для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Данные EMVA

Стандарт EMVA 1288 Европейской ассоциации машинного зрения определяет единый подход к оценке технических параметров камер и светочувствительных сенсоров, используемых в сфере промышленной обработки изображений. Он также поясняет, каким образом этот подход упрощает сравнение значений параметров различных камер.

В данном отчете приведены характеристики камер Basler ace.

Все данные emva для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler ace содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Все cad-чертежи / технические чертежи для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler ace. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для acA1300-22gm (CS-Mount)
value

Разное

В категории «Разное» предлагаются практические примеры и технические статьи. В статьях приведена подробная справочная информация, тогда как в практических примерах рассматриваются возможные сценарии использования камер Basler в определенных условиях.

Все разное для acA1300-22gm (CS-Mount)
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру ace и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler ace. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace
Программное обеспечение Camera Link

Программное обеспечение Camera Link

В качестве альтернативы пакету ПО Basler pylon для настройки камеры Basler ace мы предлагаем программное обеспечение Camera Link.

Программное обеспечение Camera Link

Механический чертеж acA1300-22gm (CS-Mount)

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для acA1300-22gm (CS-Mount).

Начать загрузку Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)