Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Серийное производство | May 2023 | ||
Номер позиции | 108983 | ||
Компоненты в комплекте |
|
||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
boA9344-70cc |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | Gpixel | |
Сенсор | GMAX3265 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 2.3'' | |
Диагональ сенсора | value_sensor_diagonal | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 29,9 mm x 22,4 mm | |
Разрешение (Г x В) | 9344 px x 7000 px | |
Разрешение | 65 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 3,2 µm x 3,2 µm | |
Частота кадров | 70 fps | |
Монохромная / цветная | Color | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) | |
Глубина цвета | 8/10 bits | |
Синхронизация |
|
|
Цифровой выход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 1 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 14 W | |
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 71 mm x 65 mm x 65 mm | |
Байонет объектива |
|
|
Соответствие |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Разъем на стороне хоста | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 10.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Hirose HR10A-7R-6S | |
Разъем на стороне хоста | Hirose HR10A-7P-6P | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | I/O |
USB 2.0 Cable for Firmware Update |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 1.8 m | |
Разъем на стороне камеры | Hirose HR10A-7R-6S | |
Разъем на стороне хоста | Hirose HR10A-7P-6P |
Basler CXP-12 Interface Card 4C |
||
---|---|---|
Интерфейс | CoaXPress 2.0/2.1 | |
Разъемы | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Программные драйверы | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) |