Общая информация |
|||
---|---|---|---|
Серийное производство | August 2023 | ||
Номер позиции | 108984 | ||
Компоненты в комплекте |
|
||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | |||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
boA5120-230cm |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | Gpixel | |
Сенсор | GSPRINT4521 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | APS-C | |
Диагональ сенсора | value_sensor_diagonal | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 23 mm x 18,4 mm | |
Разрешение (Г x В) | 5120 px x 4096 px | |
Разрешение | 21 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 4,5 µm x 4,5 µm | |
Частота кадров | 230 fps | |
Монохромная / цветная | Mono | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) | |
Глубина цвета | 8/10 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой выход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 1 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 16 W | |
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 76 mm x 65 mm x 65 mm | |
Байонет объектива |
|
|
Вес (стандартный) | 400g | |
Соответствие |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Разъем на стороне хоста | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 10.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Hirose HR10A-7R-6S | |
Разъем на стороне хоста | Hirose HR10A-7P-6P | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | I/O |
USB 2.0 Cable for Firmware Update |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 1.8 m | |
Разъем на стороне камеры | Hirose HR10A-7R-6S | |
Разъем на стороне хоста | Hirose HR10A-7P-6P |
Basler CXP-12 Interface Card 4C |
||
---|---|---|
Интерфейс | CoaXPress 2.0/2.1 | |
Разъемы | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Программные драйверы | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) |