Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C - CoaXPress Evaluation Kit

Тестовый комплект включает в себя монохромную камеру boost V разрешением 25 Мп, соответствующую интерфейсную плату CXP-12 4C и дополнительные компоненты для простого тестирования и интеграции.

Тестовый комплект Basler представляет собой оптимальный набор компонентов для тестирования системы обработки изображений с интерфейсом CoaXPress 2.0. Получите первый кадр быстро и без лишних усилий: выбранная камера boost boA5120-150cm оснащена КМОП-сенсором Gpixel GMAX0505 разрешением 25 Мп, который обеспечивает скорость съемки 150 кадр/с. Управление интерфейсной платой CXP-12 4C, специально разработанной для камеры boost, как и самой камерой, осуществляется с помощью пакета программного обеспечения для камер pylon. Кроме того, в тестовый комплект входят четыре кабеля передачи данных CoaXPress 2.0, два теплоотвода для охлаждения камеры во время испытаний, переходник на объектив с креплением C-Mount и комбинированный кабель питания и ввода-вывода.

CoaXPress
Запросить предложение
CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
  • CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C

Общая информация

Серийное производство May 2023
Номер позиции 108981
Компоненты в комплекте
  • Модели камер: boA5120-150cc
  • Кабели:
    • Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
    • Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P
    • USB 2.0 Cable for Firmware Update
  • Aдаптер: Heat Sink for boost V (2pcs)
  • Фреймграббер: Basler CXP-12 Interface Card 4C
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена  
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

boA5120-150cc

Производитель сенсора Gpixel
Сенсор GMAX0505
Тип затвора Global Shutter
Формат сенсора 1.1''
Диагональ сенсора value_sensor_diagonal
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 12,8 mm x 12,8 mm
Разрешение (Г x В) 5120 px x 5120 px
Разрешение 25 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,5 µm x 2,5 µm
Частота кадров 150 fps
Монохромная / цветная Color
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Глубина цвета 8/10 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • software trigger
Цифровой выход 1
Общий ввод/вывод 1
Источник питания
  • PoCXP or 24 VDC
Требования к мощности (типичные) 12 W
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 71 mm x 65 mm x 65 mm
Байонет объектива
  • C-mount
Вес (стандартный) 400g
Соответствие
  • CoaXPress 2.0
  • RoHS
  • CE
  • KC
  • GenICam
  • UKCA
  • UL
  • FCC

Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m

Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
Гибкость кабеля static
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)

Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P

Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose HR10A-7R-6S
Разъем на стороне хоста Hirose HR10A-7P-6P
Гибкость кабеля static
Интерфейс I/O

USB 2.0 Cable for Firmware Update

Длина кабеля 1.8 m
Разъем на стороне камеры Hirose HR10A-7R-6S
Разъем на стороне хоста Hirose HR10A-7P-6P

Basler CXP-12 Interface Card 4C

Интерфейс CoaXPress 2.0/2.1
Разъемы 4 x Micro-BNC/HD-BNC
Программные драйверы Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit)

Функции

Chunks
  • Gain
Color Creation and Enhancement
  • Brightness and Contrast
I/O Control
  • Input Filter
  • Serial Communication (UART)
Image Acquisition Control
  • Acquisition Frame Rate
  • Acquisition Mode
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Acquisition Status
  • Exposure Active Trigger
  • Exposure End Trigger
  • Frame Active Trigger
  • Frame Burst Active Trigger
  • Frame Burst End Trigger
  • Frame Burst Start Trigger
  • Frame End Trigger
  • Frame Start Trigger
  • High Speed Burst Mode
  • Sensor Readout Time
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Line Source Signals
  • Counter Active
  • Exposure Active
  • Frame Burst Active
  • Frame Burst Trigger Wait
  • Frame Trigger Wait
  • Serial Tx
  • Timer 1 Active, Timer 2 Active
  • User Output 1, 2, and 3
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Binning
  • Black Level
  • Center X and Center Y
  • Counter
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Mode: Trigger Controlled
  • Exposure Mode: Trigger Width
  • Exposure Time
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Image ROI (Region of Interest)
  • Lookup Table (LUT)
  • Multiple ROI
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Patterns
  • Timer
  • Ultra Short Exposure Time Mode
Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии CoaXPress Evaluation Kit с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер CoaXPress Evaluation Kit с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами CoaXPress Evaluation Kit Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1.1''
Диапазон диафрагмы F2.0 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1.1''
Диапазон диафрагмы F2.0 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Байонет объектива C-mount
Формат сенсора 1.1''
Диапазон диафрагмы F2.0 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Все объективы с постоянным фокусным расстоянием - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии CoaXPress Evaluation Kit. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами CoaXPress Evaluation Kit. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Интерфейс I/O
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
Все для CXP-12 Evaluation Kit boA5120-150cc 4C
Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры CoaXPress Evaluation Kit. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии CoaXPress Evaluation Kit.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом: