Общая информация |
||
---|---|---|
Серийное производство: | May 2021 | |
Номер позиции | 108514 | |
Компоненты в комплекте |
|
|
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
boA4500-45cc |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | ON Semiconductor | |
Сенсор | XGS 20000 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 1.3" | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 14,4 mm x 14,4 mm | |
Разрешение (Г x В) | 4500 px x 4500 px | |
Разрешение | 20 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 3,2 µm x 3,2 µm | |
Частота кадров | 45 fps | |
Монохромная / цветная | Color | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) | |
Глубина цвета | 10 or 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 2 | |
Источник питания |
|
|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 49,1 mm x 80 mm x 80 mm | |
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Байонет объектива |
|
|
Вес (стандартный) | 525g | |
Соответствие |
|
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | M8 6-pin | |
Разъем на стороне хоста | none (open end) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | I/O |
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Разъем на стороне хоста | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
Basler CXP-12 Interface Card 1C |
||
---|---|---|
Число портов | 1 | |
Интерфейс |
|
|
Рекомендуемый драйвер | Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit) |
F-mount for boost, racer, Basler beat |
||
---|---|---|
Тип аксессуаров к объективам | Lens mount | |
Подходящее крепление объектива | F-mount |
Heat sink for Basler boost cameras |
||
---|---|---|
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 75 mm x 41,5 mm x 34 mm | |
Термостойкость | 2,8 K/W |