Общая информация |
||
---|---|---|
Опытный образец | August 2022 | |
Серийное производство | August 2022 | |
Номер позиции | 108771 | |
Компоненты в комплекте |
|
|
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | ||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
boA2448-250cc |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | Sony | |
Сенсор | IMX537 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 1/1.8'' | |
Диагональ сенсора | value_sensor_diagonal | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 6,7 mm x 5,6 mm | |
Разрешение (Г x В) | 2448 px x 2048 px | |
Разрешение | 5 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 2,74 µm x 2,74 µm | |
Частота кадров | 250 fps | |
Монохромная / цветная | Color | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) | |
Глубина цвета | 8/10/12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой выход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 2 | |
Источник питания |
|
|
Требования к мощности (типичные) | 12 W | |
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm | |
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Байонет объектива |
|
|
Вес (стандартный) | 525g | |
Соответствие |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Разъем на стороне хоста | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m |
||
---|---|---|
Длина кабеля | 5.0 m | |
Разъем на стороне камеры | M8 6-pin | |
Разъем на стороне хоста | none (open end) | |
Гибкость кабеля | static | |
Интерфейс | I/O |
C-mount for boost, racer |
||
---|---|---|
Тип аксессуаров к объективам | Lens mount | |
Подходящее крепление объектива | C-mount |
Heat sink for Basler boost cameras |
||
---|---|---|
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 75 mm x 41,5 mm x 34 mm | |
Термостойкость | 2,8 K/W |
Basler CXP-12 Interface Card 2C |
||
---|---|---|
Интерфейс | CoaXPress 2.0/2.1 | |
Разъемы | 2 x Micro-BNC/HD-BNC | |
Программные драйверы | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 64-Bit |