Basler MED ace Basler MED ace 12.3 MP 30 mono
- IMX253 Сенсор
- 30 fps Частота кадров
- 12 MP Разрешение
Камера Basler MED ace 12.3 MP 30 mono с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей Sony IMX253 и частотой 30 кадров в секунду при разрешении 12 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107816 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX253 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.1" |
Диагональ сенсора | 17.52 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.13 mm × 10.35 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px × 3000 px |
Разрешение | 12 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm × 3.45 μm |
Частота кадров | 30 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 62.8 % / 55 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.08 e¯ / 3 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 10.4 ke¯ / 9.5 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 71.7 dB / 70 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.2 dB / 39.8 dB |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler