Аппаратные компоненты |
|||
---|---|---|---|
Номер позиции | 2200000373 | ||
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. Цена | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | ||
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. Готовность к отправке |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
||
Тип аксессуара | Триггерная плата | ||
Разъемы | 2 x SUB-D15 (female) socket | ||
Входы и выходы | 8 in / 8 out mapped on two ports | ||
Подключение к фреймграбберу | 34-pin flat cable | ||
Сигнальный драйвер для фреймграббера | open collector driver | ||
Параметры триггера | n/a |
Электрические характеристики |
||
---|---|---|
Макс. частота | 10 MHz | |
Мин. длительность импульса | 50 ns | |
Входное напряжение (нижний уровень) | -0,3 to 0,8 V | |
Входное напряжение (верхний уровень) | 2 to 5,5 V | |
Дифференциальное входное напряжение | n/a | |
Входная сила тока | 4 mA | |
Выходное напряжение (нижний уровень) | 0.4 V | |
Выходное напряжение (верхний уровень) | 2.9 V | |
Выходная сила тока (нижний уровень) | 8 mA | |
Выходная сила тока (верхний уровень) | -4 mA | |
Рабочая температура | -40 - 85°C |
Соответствие стандартам |
||
---|---|---|
Поддержка фреймграббера | microEnable 5 ironman, microEnable 5 marathon, microEnable IV | |
Поставляемые дополнительные компоненты | 34-pin flat cable |