Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

Камеры GigE

Gigabit Ethernet, или GigE, — наиболее распространенный интерфейс камер, предназначенных промышленных систем обработки изображений. Узнайте больше о преимуществах этого интерфейса и о том, какие камеры Basler оснащены интерфейсом GigE.

Интерфейс GigE, применяемый в промышленных системах обработки изображений, описан стандартом GigE Vision, который был официально принят в середине 2006 года. Среди самых главных преимуществ камер GigE можно назвать высокую пропускную способность для передачи данных на скорости до 100 МБ/с и возможность использования кабелей длиной до 100 м. За счет этих факторов Gigabit Ethernet считается универсальным цифровым интерфейсом.

В отличие от других существующих технологий, для интерфейса GigE не требуется плата захвата изображения, что, в свою очередь, позволяет значительно сэкономить на затратах. Еще одним преимуществом этого интерфейса является возможность объединения камер, что означает простоту построения систем на базе нескольких камер.

Кроме того, интерфейс Gigabit Ethernet обеспечивает возможность использования одного кабеля. Камера GigE с поддержкой PoE (Power Over Ethernet) может получать электропитание по кабелю передачи данных.

Камеры Basler GigE оснащены ПЗC- и КМОП-сенсорами последнего поколения.

Камеры GigE Vision

Стандарт GigE Vision неразрывно связан с физическим интерфейсом, который соответственно определен в стандарте Gigabit Ethernet. Стандарт GigE Vision был разработан комитетом, состоящим из различных компаний индустрии машинного зрения. Компания Basler играла ведущую роль в разработке этого стандарта, которая осуществлялась под эгидой ассоциации Automated Imaging Association (AIA).

Благодаря наличию единого отраслевого стандарта, совместимые с GigE Vision камеры можно заменять на новые без необходимости внесения изменений в программное обеспечение. Камеры с интерфейсом Gigabit Ethernet также предлагают простоту интеграции с любым программным обеспечением для обработки изображений за счет использования программных библиотек.

Обзор преимуществ интерфейса GigE / стандарта GigE Vision:

  • Высокая скорость передачи данных (до 100 МБ/с)
  • Стандартный интерфейс практически в любом ПК
  • Простая архитектура для комбинирования в системе нескольких камер
  • Возможность применения кабелей длиной до 100 м
  • Возможность работы по единому кабелю: подача питания на камеру через кабель передачи данных (технология PoE — Power-over-Ethernet)
  • Использование существующей инфраструктуры Ethernet
  • Простота интеграции в любые системы обработки изображений (за счет библиотек)
  • Высокая степень стандартизации благодаря стандартам Gigabit Ethernet и GigE Vision

Камеры Basler GigE

Интерфейс GigE предлагается в камерах Basler следующих серий:

Basler ace
Basler aviator
Basler pilot
Basler racer
Basler scout

Быстрый поиск камеры

Найти продукт

Средство выбора камеры

Средство выбора камеры

Подберите идеальную камеру для решения ваших задач.

Средство выбора камеры