Решения CoaXPress с высоким разрешением для секвенирования генома
Суть проекта
В автоматизации лабораторных процессов применяются все более быстрые и надежные методы для анализа генетического материала путем секвенирования. С помощью NGS (секвенирования следующего поколения) можно обнаружить и оценить даже мельчайшие различия в структуре генома. Для этого требуется визуализировать и определить последовательность четырех различных оснований на нити ДНК.
![Точное секвенирование генома с помощью систем с интерфейсом CoaXPress 2.0](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/WlyWoc4PXkn1f6bnX6a81/1757f8450d772a694357ca98dfb7a74f/Use_Case_CoaX_genetics_2_16_9.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Суть задачи
Для получения изображений в высоком разрешении с высокой частотой кадров необходима высокопроизводительная система компьютерного зрения. Технологии обработки изображений предоставляют производителям секвенаторов возможность быстро и с высокой точностью визуализировать миниатюрные строительные кирпичики жизни. Система с интерфейсом CoaXPress 2.0, в которую входят камера, интерфейсная плата или фреймграббер и другие компоненты, отвечает всем требованиям к простоте интеграции и высокому качеству результатов измерений.
Решение
Для визуализации и определения последовательности четырех различных оснований на нити ДНК добавляются флуоресцентные нуклеотиды, содержащие основания. С помощью системы обработки изображений анализируется длина волны и яркость флуоресцентного излучения на изображениях. Исходя из флуоресцентного сигнала можно установить наличие соответствующего основания. Системы обработки изображений с новейшим интерфейсом CoaXPress позволяют получать резкие изображения в высоком разрешении на быстрой скорости и с низким уровнем шумов — а это важнейшие характеристики для решения задачи секвенирования генома. Basler предлагает все необходимые компоненты, в том числе совместимые аксессуары, для систем компьютерного зрения CXP-12, которые подходят для самых различных методов секвенирования генома. Такие необходимые компоненты включают в себя промышленную камеру, которая подключается к интерфейсной плате или плате видеозахвата (фреймграбберу) с помощью коаксиального кабеля. Светочувствительные сенсоры нового поколения и интерфейс CoaXPress 2.0 позволяют полностью задействовать пропускную способность камеры — до 150 кадров в секунду на разрешении 16,1 Мп.
Ваши преимущества
Гораздо более точные и быстрые результаты анализа благодаря передаче изображений с более высоким разрешением на более высокой скорости
Широкий динамический диапазон для высококонтрастной визуализации как светлых, так и темных участков изображения
Возможность подключения компонентов CoaXPress по принципу Plug-and-Play для простой интеграции и повышенной пропускной способности
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.