Захват движений с помощью систем компьютерного зрения CXP-12 для создания реалистичных 3D-моделей
![Системы компьютерного зрения CXP-12 для захвата движений](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1g4kcCrCRXBxxe99r12PAE/07c8e943300af5773ace87c2dea8bf11/UC_MoCap_3D-Runner_1306x735px.webp?fm=webp&f=top&w=800&q=80&fit=pad)
![Система с компонентами CXP-12 для захвата движений](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6F8w0liF4pLmdKCqslgj03/2cd45f67258ff958d1c9cfc32e5df7b5/UC_MoCap_3D-Models_1306x735px.webp?fm=webp&f=top&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Суть задачи
Независимо от того, необходима съемка в реальном времени или ведется запись, одним из основных требований является безупречное качество изображения, которое имеет важное значение для визуализации и детального анализа текстур. Именно благодаря высокому качеству изображения последовательности движений выглядят максимально реалистичными. Съемка в высоком разрешении и использование большого количества камер означает, что системой компьютерного зрения обрабатываются огромные объемы данных.
Решение
Система компьютерного зрения с интерфейсом CoaXPress 2.0 особенно подходит для решения подобных задач, отвечая всем требованиям:
Высокая масштабируемость и использование полного потенциала
высокопроизводительных сенсоров
Исключительное качество получаемого изображения благодаря сенсорам высокого
разрешения — с новейшими сенсорами Sony
Точная синхронизация камер для поддержки режима реального времени Кабели большой длины с возможностью подачи питания и сигналов срабатывания на камеру Такая система компьютерного зрения обеспечивает полностью автоматизированный процесс. Получаемые цифровые 3D-модели выглядят исключительно реалистично. В широком ассортименте Basler представлены полностью совместимые аппаратные компоненты CXP-12 для создания виртуальных моделей, в том числе камеры, интерфейсные платы, фреймграбберы, объективы, кабели и тестовые комплекты для быстрого развертывания (также с поддержкой Linux). Камеры boostс интерфейсом CXP-12 от Basler имеют два канала и оснащены КМОП-сенсорами Sony Pregius S с глобальным затвором (IMX530, IMX531 и IMX532), которые обеспечивают необходимое высокое разрешение (16, 20 или 24 Мп) для решения подобных задач. А учитывая частоту кадров до 150 кадр/с, такие сенсоры особенно подходят для съемки быстро движущихся объектов. Технология глобального затвора предупреждает появление на изображении артефактов движения в результате задержки считывания данных. Такие артефакты отрицательно влияют на последующую обработку изображения. Камеры boost раскрывают весь свой потенциал в комбинации с подходящими многоканальнымиинтерфейсными платами или фреймграбберами CXP-12. Масштабируемость многокамерных систем CXP-12 позволяет реализовать виртуальную визуализацию как с задержкой по времени, так и в режиме реального времени (например, прямые трансляции) благодаря точному срабатыванию и синхронизации.
Ваши преимущества
Полностью совместитмые между собой компоненты CXP-12 от одного поставщика
Пакет программного обеспечения pylon Camera Software Suiteв качестве платформы SDK для всех компонентов Basler, включая многокамерные системы с интерфейсными платами CXP-12
Тестовые комплекты CXP-12, которые упростят тестирование, настройку и интеграцию системы компьютерного зрения
Компактная комплексная система компьютерного зрения с минимальными затратами на развертывание и обслуживание
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.