Модульная камера Basler dart в компактной системе с ускорителем ИИ
![SmartCam с модульной камерой dart для решения множества задач интеллектуальных машинного зрения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1Q75S0MC3OEBK3uIBYxOl1/0ac170bb7f9a0741abe81c8047f0d868/smartcam_1380x735px.png?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Решение на базе камеры со встроенными функциями обработки изображений
SmartCam от Wahtari — это решение на базе камеры со встроенными функциями обработки изображения и интегрированным ускорителем искусственного интеллекта (ИИ). Это универсальная модульная платформа, предназначенная для удобной реализации пользовательских приложений. Система применяется в таких областях, как распознавание номерных знаков, парковочные системы и системы безопасности.
Требования к компактной системе с камерой и ускорителем ИИ
Для Wahtari безопасность и надежность разрабатываемых решений в сфере ИТ-безопасности являются важнейшими приоритетами. В случае SmartCam также был необходим высокопроизводительная компактный видеомодуль. Wahtari выбрала в качестве нового центрального компонента SmartCam модульную камеру Basler dart.
Решение с компактным видеомодулем dart
Для платформы SmartCam компания Wahtari выбрала модульную камеру Basler dart с КМОП-сенсором и креплением CS-Mount, которая обеспечивает скорость съемки 54 кадра в секунду на разрешении 1,2 Мп. Имея габариты всего 19,2 x 29,3 x 29 мм (Д x Ш x В), эта камера предлагает самую компактную конструкцию, доступную в настоящее время с выбранным разрешением и частотой кадров. Поскольку видеомодуль оснащен универсальным интерфейсом USB 3.0, он стал идеальным кандидатом для реализации модульного подхода SmartCam. Чтобы учесть пожелания и требования отдельных клиентов’ эту модульную камеру можно легко заменить другой моделью из серии dart.
Еще одним преимуществом SmartCam является сквозная платформа искусственного интеллекта Wahtari — Juno. Она открывает доступ к глубокому обучению как незаменимому инструменту во многих отраслях для решения многочисленных задач. Juno в сочетании со SmartCam формируют продуктивную экосистему ИИ.
Преимущества решения с камерой и ускорителем искусственного интеллекта
Решение на основе модульной камеры
Функции высококачественной обработки изображений как основа решения любых задач интеллектуального компьютерного зрения
Встроенный ускоритель ИИ
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.