Обеспечение качества в производстве шкафов безопасного хранения с помощью технологий Basler на платформе компьютерного зрения Cogniac
![Рама, на которой установлена камера Basler ace с объективом Basler Premium Lens](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3oHtjESUfBvxbFcI5hykyM/54cf864cf12676c5d34a4740a2688ebb/CS_Cogniac_ace_Lens_1380x1100px_16_9.webp?fm=webp&f=right&w=800&q=80&fit=pad)
В чем заключаются сложности использования системы обработки изображений для обеспечения качества?
До настоящего времени контроль за производственным процессом осуществлялся вручную. По сравнению с решением на базе технологий компьютерного зрения ручной труд дороже и подвержен ошибкам. Кроме того, не было предусмотрено ведение необходимой документации. Требовалось разработать решение, которое бы гарантировало стабильное и неизменное качество производства с ведением всей документации и при этом позволило бы снизить стоимость контроля качества. Для этих целей подходит система компьютерного зрения с такими характеристиками, как высокое качество изображения и компактный форм-фактор.
Решение с технологиями компьютерного зрения для обеспечения качества при производстве шкафов безопасного хранения
Компания Cogniac разработала решение с технологиями компьютерного зрения, отвечающее за стабильность качества в производственных процессах. Решение объединяет в себе камеры Basler с совместимыми объективами Basler Premium Lens и интеллектуальную платформу компьютерного зрения Cogniac. Изображения шкафа, полученные камерами, передаются на анализ моделям глубокого обучения для проверки комплектности отдельных узлов (наличия всех компонентов). Модели глубокого обучения предварительно обучены различать компоненты и на основе этой информации определяют количество и местоположение каждого из них.
В общей сложности решение включает в себя 21 камеру Basler ace (модели acA5472-5gc) с объективами Basler Premium Lens (C23-0824-5M-P 8 мм и C23-2518-5M-P 25 мм). Синхронизация камер осуществляется по кабелю передачи данных на основе протокола точного времени PTP. Для управления камерами с поддержкой протокола PTP используется пакет программного обеспечения для камер pylon Camera Software Suite.
За счет интеграции самых современных камер Basler с инновационной платформой компьютерного зрения Cogniac на базе ИИ, для работы с которой практически не требуются навыки программирования, наш клиент автоматизировал все задачи визуального контроля в производстве универсальных шкафов безопасного хранения. В дальнейшем наученные модели можно без дополнительных усилий масштабировать на производственные линии по всем
Преимущества решения с технологиями компьютерного зрения для контроля качества шкафов безопасного хранения
Решение Cogniac не требует усилий по программированию, основано на новейших разработках в области искусственного интеллекта (ИИ) и сверточных нейронных сетей и гарантирует соответствие наивысшим стандартам качества.
Простая интеграция, компактный форм-фактор благодаря камерам Basler с совместимыми объективами, управление с помощью pylon Camera Software Suite.
Эффективное сотрудничество между Basler и Cogniac: совместно разработанное решение, удовлетворяющее всем требованиям клиента.
Компоненты этого решения
Хотите реализовать подобное решение? Обратите внимание на эти компоненты.