SDK в pylon
Повысьте производительность и быстро получите результаты
Ваши преимущества с API pylon
![Экономия времени 80%](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1PcApskfBtGod6d1yD8EJR/8bc09da2f1bb6d83212628dfe49f5e73/pylon_Comparsion_1380x900px.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Экономия времени 80%
Исследования показывают, что независимые разработчики тратили на выполнение задач 20% или менее от времени, необходимого на выполнение тех же задач в других сопоставимых API.
![Меньше причин для сбоев, выше стабильность](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/50BGyDA2tDcZho27LT28qT/64e506149fd098a58b80ac4d9aa93fe8/pylon_LP_Multilink_More_Stability_V1_1380x735px.gif?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Меньше причин для сбоев, выше стабильность
Благодаря сокращению объема программирования и упрощению разработки собственного приложения, процесс поиска ошибок также значительно ускоряется. Многие потенциальные причины сбоев полностью исключаются на самом начальном этапе.
![Гибкость процесса разработки](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4V1QocZgxOPFFaqQwwrauQ/65990bf9e979c3d153aafb90822185d6/pylon_SDK_Multilink_Fexibility_Development_Process_1380x735px.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Гибкость процесса разработки
Благодаря API-интерфейсам pylon, например, можно разработать приложение в Windows с USB-камерами, а затем провести тестирование в ARM-среде Linux с камерами GigE. Именно поэтому pylon идеально подходит для разработки встраиваемых систем.
![GenICam](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5zNylh8boBiI9cMGQ7Yj4B/a6441b845e8c75a70888f80c0f430883/genicam.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
GenICam без обучения
Интерфейсы прикладного программирования (API) в pylon основаны на стандарте GenICam. В API-интерфейсах pylon учтены все тонкости стандарта. Используйте преимущества GenICam на этапе разработки, без специальных знаний об этом стандарте.
![Простое развертывание](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1MInmexinmbEM5gEuYXL4D/1d5353b22f6ebaa3f00eddddd15974da/pylon_SDK_Multilink_Simple_Development_1380x735px.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Простое развертывание
Концепция развертывания путем копирования в pylon позволяет установить все необходимые компоненты pylon, используемые в системе, путем простого копирования файлов. Это экономит время и упрощает процесс развертывания.
Загрузите pylon для вашей операционной системы
pylon Camera Software Suite — это бесплатный пакет программного обеспечения для камер, который можно установить и использовать сразу после загрузки.
Скачать ПО pylon