Basler Lens F-S35-3528-45M-S-SD f35mm
Объектив Basler из линейки Basler Standard с байонетом стандарта F-Mount, оптимизированный под сенсоры оптического формата свыше 35 мм с шагом пикселя 3,2 мкм (соответствует 45 Мп), с фокусным расстоянием 35,0 мм и диафрагменным числом от F2,8 до F22.
Объектив Basler из линейки Basler Standard с байонетом стандарта F-Mount идеально совместим с камерами Basler boost с интерфейсом CXP-12, оснащенными сенсором ON Semiconductor XGS разрешением до 45 Мп.
В комбинации с соответствующим переходником Basler на байонет F-Mount этот объектив Basler можно использовать с камерами Basler c байонетом F-Mount, например Basler boost или racer.
В целях ускорения и упрощения интеграции на диафрагме предусмотрена синяя точка, которая указывает на оптимальную апертуру для получения резкого изображения камерой Basler.
Чтобы сохранить подходящие для вашей системы настройки, фокусное расстояние и диафрагму можно зафиксировать с помощью двух отдельных винтов.
Этот объектив Basler из линейки Standard имеет отличные базовые характеристики и предлагается по выгодной цене за счет технической простоты и оптимизации объектива под наиболее распространенные варианты рабочего расстояния.
Благодаря этому объектив Basler станет идеальной парой камере Basler в бюджетных системах машинного зрения.