Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
- C-mount Байонет объектива
- 1.1" Формат сенсора
- 16 mm Фокусное расстояние
- 100 mm рабочее расстояние
Объектив Basler Premium Lens с креплением C-Mount, максимальным полем изображения 1,1", фиксированным фокусным расстоянием 16.0 мм, диафрагменным числом от F2,0 до F16 и высоким разрешением 12 Мп.
Цена | По запросу |
---|---|
Сроки поставки |