Basler Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
- C-mount Байонет объектива
- 1.1" Формат сенсора
- 12 mm Mин. фокусное расстояние
- 100 mm рабочее расстояние
Объектив Basler Premium Lens с креплением C-Mount, максимальным полем изображения 1,1", фиксированным фокусным расстоянием 12.0 мм, диафрагменным числом от F2,0 до F16 и высоким разрешением 12 Мп.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |