Basler представляет самое интересное: познакомьтесь с нашими технологиями
![Самые популярные технологии Basler](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6mobFmJVaQeIMa1nonDXOA/25547bdd72e77f5537ea117799e6442d/webinar-basler-showcase-product-highlights.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Последний 12 месяцев были непростыми для всех, и нам очень не хватает встреч с клиентами на выставках. Тогда мы в Basler подумали: «Почему бы нам не показать наши новинки прямо в офисе, в гостиной, на кухне или там, где у наших клиентов сейчас рабочее место?» В этой презентации мы представим вам некоторые из наших последних новинок, вживую продемонстрируем их применение и расскажем, как эти технологии могут упросить вашу жизнь — или хотя бы упростить решение ваших задач.
Вот что мы подготовили для вас:
Возможности камер ace 2, такие как Multiple ROI и Pixel Beyond
Новый комплект с процессорной платой для разработки встраиваемых систем
Интерфейсные платы Basler 1GigE и 10GigE
Камеры и интерфейсные платы boost CoaXPress 2.0
Камеры Basler boost
Мы покажем, как упростить архитектуру системы компьютерного зрения с высокой пропускной способностью и частотой кадров. Спрос на системы с камерами высокого разрешения с высокой частотой кадров непрерывно растет, однако интеграция в систему компонентов с интерфейсами передачи данных с высокой пропускной способностью может оказаться непростой задачей. Мы также расскажем, какое решение предлагает Basler — семейство камер и интерфейсных плат boost CoaXPress 2.0.
Возможности камер ace 2
Многие системы машинного зрения обрабатывают лишние данные, которые не требуются для решения поставленной задачи. На примере камеры ace 2 мы продемонстрируем, как оптимизировать работу системы с помощью уникальных функций камеры Multiple ROI и Pixel Beyond. Ваши преимущества — снижение объема передаваемых данных и более эффективное использование пропускной способности.
Компоненты для встраиваемых систем компьютерного зрения
Мы продемонстрируем новейшие компоненты для встраиваемых систем, разработанные совместно с NXP, NVIDIA и AWS. Главная новинка — комплект с процессорной платой, который заставит вас по-новому взглянуть на встраиваемые технологии. Он содержит специально разработанную Basler процессорную плату, оптимизированную как в аппаратной, так и программной части для решения самых разнообразных задач компьютерного зрения. Благодаря архитектуре промышленного класса, этот комплект пригоден не только для создания прототипов систем, но и серийного производства и по сути является самым быстрым способом разработки встраиваемой системы.
Интерфейсные платы GigE
Мы расскажем, как проектировать многокамерные системы обработки изображений самого различного назначения с нашими новыми интерфейсными платами Basler 1GigE и 10GigE. Интерфейсные платы GigE адаптированы для работы с камерами Basler и pylon SDK, прошли испытания на всех этапах жизненного цикла в типичных условиях эксплуатации, а также застрахованы от сбоев при обновлениях операционной системы.
Нажмите здесь, чтобы узнать о прошедших и предстоящих вебинарах.