Высокая скорость — высокая кадровая частота, быстрая передача данных, стабильное качество
Отличительные особенности набора функций «Высокая скорость»
Высокая частота кадров благодаря КМОП-сенсорам
Быстрая передача данных по интерфейсу USB 3.0
Стабильная и безопасная передача данных изображения по стандарту USB3 Vision
Безупречная съемка движущихся объектов благодаря сенсору с технологией глобального затвора
![КМОП-сенсор для высокой скорости съемки](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/mcFuQJnVCr1wBp3QQe0lZ/476950bff7d1f75df118fd403c9ae863/CMOS-Sensortechnologie_1380x735px_16_9.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
КМОП-сенсор для высокой скорости съемки
Камеры Basler MED ace оснащены современными КМОП-сенсорами и поэтому идеально подходит для применения в медицине, медицинских технологиях и биологических науках — и даже превосходят по характеристикам сенсоры с технологией ПЗC. Почему? В ПЗC-сенсорах для считывания данных образовавшиеся заряды перемещаются из светочувствительных элементов (пикселей) в центральный усилитель. В КМОП-сенсорах заряды преобразовываются непосредственно в каждом пикселе, то есть считывание данных со всех пикселей сенсора выполняется одновременно. КМОП-сенсоры обеспечивают высокую частоту кадров по причине более короткого времени считывания данных изображения. Их низкое энергопотребление также означает меньшее тепловыделение и улучшенные шумовые характеристики, без дополнительного охлаждения сенсора.
Читать подробности в техническом документе![Интерфейс USB 3.0 для быстрой и надежной передачи данных](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2d7RooQvgUEMcajbjOTqd2/b20b674f98f8f28f099dfb0e1a02d898/USB_3.0_1380x735px_16_9.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Интерфейс USB 3.0 для быстрой и надежной передачи данных
В автоматизации лабораторных процессов основными требованиями являются высокая скорость и стабильность передачи данных. Интерфейс USB 3.0 и стандарт USB3 Vision разработаны специально для удовлетворения этих требований. Скорость передачи данных по интерфейсу USB 3.0 достигает 350 МБ/с. Для сравнения скорость передачи данных по интерфейсу USB 2.0 составляет 45 МБ/с, а по интерфейсу GigE — до 100 МБ/с. USB 3.0 представляет собой интерфейс промышленного класса с технологией Plug-and-Play. Он обеспечивает высокую скорость, надежность и готовность к длительной эксплуатации. Стандарт USB3 Vision устанавливает стандартные требования к физическим разъемам, а также к надежности передачи изображений. Аппаратные компоненты и аксессуары, совместимые с USB3 Vision, тестируются и сертифицируются в соответствии с требованиями этого стандарта. Это гарантирует бесперебойное взаимодействие всех компонентов.
Подробнее в статье Vision Campus![Сенсор с технологией глобального затвора для съемки движущихся объектов](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3zkDmjLF963VAeGaDozi3a/f10219273880660981003a63c26742a0/Global-Shutter_Sensortechnologie_1380x735px_16_9.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Сенсор с технологией глобального затвора для съемки движущихся объектов
При выборе камеры необходимо не только выбрать тип сенсора (КМОП или ПЗC), но также технологию затвора. Сенсоры могут оснащаться технологией глобального или скользящего затвора, которая определяет характер экспозиции сенсора при съемке объекта. В случае скользящего затвора экспозиция осуществляется по строкам. При съемке движущихся объектов часто возникают искажения, что приводит к появлению эффекта «плавающего затвора» на изображениях. В случае глобального затвора свет одновременно попадает на всю поверхность сенсора. Съемка движущегося объекта производится путем быстрой записи последовательности кадров. Именно поэтому сенсоры с технологией глобального затвора особенно хорошо подходят для съемки быстродвижущихся объектов, как, например, в автоматизации лабораторных процессов.
Читать подробности в техническом документеПочему КМОП-сенсоры?
Сенсоры с технологией КМОП постепенно вытесняют ПЗC-сенсоры. Из этого видеоролика вы узнаете о преимуществах, которые КМОП-сенсоры предлагают в различных областях, в том числе медицине и биологических науках.