컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
인터페이스 | 액세서리 종류 | Camera series | 포트 수 | 데이터 대역폭(포트당, 전체) | 모델명 | 인터페이스 | 액세서리 종류 | 호환 카메라 | 데이터 대역폭(포트당, 전체) | 포트 수 | 제품 준비 여부 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프레임 그래버 개요 | 4 | 12,5 Gbps; 50 Gbps | imaWorx CXP-12 Quad | CXP-12 | 프레임 그래버 개요 |
|
12,5 Gbps; 50 Gbps | 4 |
|
|
죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

microDisplay X
프레임 그래버 활성화 과정에서 microDisplay X를 사용하여 전체 시스템 구성을 테스트하고 애플릿을 선택 및 변수화 하며 카메라 설정 작업을 수행할 수 있습니다.
- 시작 창에서 카메라(GenICam) 및 애플릿을 직접 구성하고 구성 내역을 저장하거나 이에 액세스
- 여러 애플릿을 로딩 (보드당 하나의 애플릿)
- 개별 DMA 출력의 대한 대규모 디스플레이를 위해 DMA(직접 메모리 액세스) 출력 창 확대
- 캡처 중 프레임 속도 정보(초당 프레임)의 정확도 최적화
- 라인 프로파일 및 라인 히스토그램을 통해 라인 스캔 카메라 시스템 설정 용이(개별 픽셀 값 및 라인 분포에 대한 정보 제공)
- 애플릿에 할당되었지만 사용되지 않은 버퍼(카메라가 전송한 이미지 섹션이 너무 작은 경우)는 DMA 출력 창에서 빨간색으로 표시됨
- 일반 및 카메라 검색 로그 정보, 그래버 이벤트 및 시스템 상태 정보에 언제든지 액세스할 수 있는 새로운 로그 창

microDiagnostics
microDiagnostics를 사용하면 애플릿으로 프레임 그래버를 플래시하고 성공적인 활성화를 위해 다양한 테스트를 수행할 수 있습니다
- 프레임 그래버의 신속한 활성화 지원
- 테스트 기능은 전체 시스템 기능의 개요를 단순화합니다
- 다른 애플릿을 선택하고 플래시하여 손쉽게 카메라 교체

SDKs
소프트웨어 개발 키트(SDK)는 복잡한 트리거 설정, 특히 microEnable 프레임 그래버 기능을 최대한 사용하면서 고객의 애플리케이션에 프레임 그래버와 카메라를 통합할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 일반 API(애플리케이션 인터페이스)를 통해 플랫폼에 구애 받지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SDK는 시스템 구축자가 자체 C/C++/C# 또는 Python 애플리케이션을 개발할 수 있도록 도와줍니다.
- 애플리케이션 및 소프트웨어 환경에 프레임 그래버를 빠르고 쉽게 통합
- 다른 프로그래밍 언어(C ++, C #, Python)도 유연하게 사용 가능
- 프로젝트 개발 시간 단축

Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 사용자는 boost 카메라 및 카메라의 모든 기능을 빠르고 효율적으로 설정할 수 있습니다. 또한 소프트웨어에 대한 카메라 통합에도 도움이 됩니다. Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
Basler pylon 카메라 소프트웨어 제품군
VisualApplets 3
VisualApplets를 사용하면 프레임 그래버, 산업용 카메라 및 화상 처리 장치와 같은 화상 처리 하드웨어의 FPGA 프로세서에 액세스하여 개별 화상 처리 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
- 특수 애플리케이션으로 V- 시리즈 프레임 그래버 및 화상 처리 하드웨어 프로그래밍
- 대역폭 제어 및 FPGA 리소스 평가
- 전문 기술이나 하드웨어 프로그래밍 불필요
- VisualApplet에서 자체 VHDL 라이브러리 재사용
- 프로젝트 시간 단축, 시장 가용성 가속화

Visual Applets Embedder
화상 처리 장치를 VisualApplets와 호환 가능
- 특정 화상 처리 애플리케이션으로 FPGA 하드웨어 무제한 구성
- 화상 처리 애플리케이션을 고객 및 시장 요구 사항에 맞게 즉시 조정
- 단시간 내에 완전한 제품 라인 기획 및 구현
- 개발된 화상 처리 애플리케이션을 다른 비전 디바이스로 손쉽게 전송
- 이미지 사전처리로 데이터 볼륨을 줄이고 기가빗 이더넷과 같은 저렴한 인터페이스를 대신 적용
- 최종 고객은 지정된 프레임워크에서 디바이스 자체 프로그래밍이 주는 부가 가치를 얻게 됩니다.
- 최종 고객은 최고의 유연성과 투자 안정성을 보장하는 스마트 디바이스를 받게 됩니다.

Visual Applets Expert
숙련된 사용자는 선택적으로 기존 하드웨어 코드를 적용하고, 런타임 조건에서 설계를 디버깅하며 계층 구조의 변수에 대한 경로를 작성할 수 있습니다.
- 시스템 구축자는 사용자 정의 라이브러리를 사용하여 VisualApplet의 VHDL 또는 Verilog(VHDL 라이브러리)로 프로그래밍된 화상 처리 모듈을 일반 연산자로 적용하여 준비 작업을 보존합니다.
- 디버깅 라이브러리는 프로그래밍 오류, 교착 상태 및 대역폭 문제를 감지하고 디자인 안정성을 높일 수 있는 보다 나은 디버깅 기능을 제공합니다.
- 변수 라이브러리는 사용자에게 디자인의 계층 구조에 깊이 임베디드되어 있는 변수까지 변경할 수 있는 도구를 제공합니다. 변경 사항은 런타임 동안 자동으로 일관되게 업데이트됩니다.

VisualApplets Libraries
VisualApplet 라이브러리는 분할, 분류 및 압축과 같은 유용한 화상 처리 기능으로 오퍼레이터 범위를 확장하는 다양한 오퍼레이터 라이브러리로 구성됩니다.
- 분할/분류: 이 오퍼레이터는 이미지에서 객체를 분할하거나 정의하고 특성을 할당하는 데 사용됩니다.
- 압축: JPEG 오퍼레이터를 사용하면 비전 하드웨어의 FPGA에서 JPEG 이미지 압축을 직접 실행하여 이미지 데이터를 줄일 수 있습니다.

VisualApplets Protection
외부 프레임 그래버에서 클라이언트의 고유한 애플릿 사용을 막고 외부 액세스로부터 지적 재산을 보호하기 위해 애플릿 및 프레임 그래버를 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩 할 수 있습니다.
- 애플릿과 프레임 그래버는 각각 잠금 장치로 안전하게 인코딩됩니다.
- 두 가지 보호 메커니즘으로 최고 수준의 보안을 보장합니다

설명서
이 설명서는 프레임 그래버 및 소프트웨어 설치부터 최초 획득 확인, 고급 이미지 처리에 이르기까지 모든 사용 측면에 대해 완전한 정보를 제공합니다. 하드웨어 및 소프트웨어 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 프레임 그래버 시리즈와 모델, 구체적인 기능, 그래픽 FPGA 개발 환경인 VisualApplets과 모든 이미지 처리 옵션에 대해 설명합니다.




고객 스토리
Basler Success Stories는 다양한 시장에서 Basler 카메라의 광범위한 애플리케이션 및 사용 예시를 설명합니다. Basler Success Stories는 고객들이 화상 처리 시스템을 설계할 때 직면했던 요구 사항 그리고 Basler 카메라가 어떻게 문제 해결에 성공적으로 기여했는지 설명합니다.

Basler boost
높은 대역폭과 해상도를 위한 CoaXPress 2.0을 지원하는 Basler 카메라 시리즈

트리거 보드
프레임 그래버의 경우 트리거 보드는 이미지 동기화 및 신호 처리를 제어합니다.
Basler에서 모두 지원되는 구성 요소 및 기술 지원
Basler는 최신 센서, 프레임 그래버, 인터페이스 카드, 렌즈, 케이블 및 기타 액세서리와 소프트웨어가 포함된 폭넓은 호환 가능 카메라 포트폴리오를 제공합니다.
Basler의 기술 지원 팀은 프레임 그래버 제품 및 해당 애플리케이션 분야에 대한 다년간의 노하우를 보유하고 있습니다. 이처럼 뛰어난 프레임 그래버 인터페이스 및 구성 요소 처리 능력과 제조업체와의 우호적인 관계 덕분에 문제를 쉽고 빠르게 해결할 수 있습니다.