Menu
안과용 카메라 작업
최적의 해상도, 빠른 속도, 뛰어난 민감도, 재현성, 정확한 색상 재현, 그리고 최고의 이미지 품질까지 – 이 모든 특징은 안과 진단 및 치료 목적의 이미징 기반 기술에 사용되는 이미징 구성 요소에 대한 요구 사항입니다. 슬릿 램프를 사용한 안구 전/후면부 검사, 안저 또는 OCT 카메라를 사용한 안저 상세 검사 등이 대표적인 안과용 카메라 작업에 해당합니다. Basler 카메라는 백내장 수술과 같은 최신 안과 수술 작업에도 사용할 수 있습니다.
기능성 진단 및 치료 기법에 적합한 카메라
카메라 모델 | 해상도 (HxV) | 프레임 레이트 | 모노크롬/컬러 | 인터페이스 | 센서 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 5.1 MP 35 color | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 color | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Basler MED ace 카메라뿐만 아니라 Basler dart 시리즈의 카메라 역시 안과 분야의 애플리케이션에 적합합니다.
안과와 관련된 흥미로운 발행물
의료 및 생명의 다양한 작업 분야

실험실 장비 및 자동화
Basler 카메라는 프로세스 자동화, 품질 관리 또는 바이오 이미징 애플리케이션에 적합합니다. 그 이유는 무엇일까요? 신뢰할 수 있는 분석 기능과 높은 샘플 처리량을 제공하기 때문입니다. Basler 카메라는 빠르고 정확하며 재현 가능한 고품질 이미지를 구현합니다.
실험실 장비 및 자동화용 카메라에 대해 자세히 알아보기
현미경 검사
뛰어난 색상 재현 기능과 높은 다이내믹레인지를 통해 실시간으로 제공되는 고품질 이미지는 기존 광학 검사뿐만 아니라 형광 현미경 검사 작업용 카메라에도 요구되는 사항입니다. Basler 카메라는 이 모든 요건을 충족합니다.
현미경 검사용 카메라에 대해 자세히 알아보기
기타 작업
최고의 이미지 품질, 고해상도 및 빠른 속도를 구현하는 Basler 카메라는 다양한 작업에 적합합니다. 여기에는 피부과 작업이나 수술 또는 치과 치료 과정의 이미징 절차가 포함됩니다.
기타 작업용 카메라에 대해 자세히 알아보기궁금한 점이 있으신가요?
Basler 카메라는 진단 또는 치료 목적과 관계 없이 다양한 안과 작업에 적합합니다. Basler 영업 팀은 풍부한 정보를 바탕으로 고객의 문의사항에 친절히 답변해 드립니다!