Menu
Basler sagt Teilnahme an Embedded World 2020 ab
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und aller Personen, mit denen Basler interagiert, ist für uns von größter Bedeutung. Vor diesem Hintergrund und der aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus in Europa, hat Basler beschlossen, die Teilnahme an der Embedded World 2020 abzusagen.
Unsere Entscheidung steht im Einklang mit anderen Maßnahmen, die wir zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter weltweit ergriffen haben. Wir sind enttäuscht, die Gelegenheit zu verpassen, mit unseren Partnern und Kunden auf der Messe in Kontakt zu treten, aber wir glauben, dass unsere Entscheidung unter den gegebenen Umständen richtig ist.
Wir danken den Messeveranstaltern der Nürnberg Messe GmbH für ihr Verständnis und freuen uns darauf, zur Embedded World 2021 zurückzukehren und dieses wichtige Ereignis zu unterstützen.
Basler auf der embedded world 2020
Lassen Sie sich auf der diesjährigen embedded world in Nürnberg von unseren Produktinnovationen begeistern! Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserem erweiterten Lösungsportfolio für den Bereich Embedded Vision in Zusammenarbeit mit starken Partnern wie NXP, Nvidia, Microsoft und Amazon Web Services!
- 25.- 27. Februar 2020, Messezentrum Nürnberg
- Basler Stand: Halle 2, Stand 2-550
Messehighlights
- Spannende Live-Demonstrationen: Digital Signage, Security Access Control und Bewegungsanalyse (Skeleton Tracking)
- Erstes Kameramodul und passende Add-on Camera Kits für NXPs neuesten i.MX 8M Plus Prozessor
- Neues AI Vision Solution Kit: ausgerichtet auf Machine Learning und mit flexibler Cloudunterstützung für direkten Zugriff auf die Cloud-Dienste von Amazon Web Services
- Integration der dart BCON for MIPI Kameramodule auf Nvidias Jetson-Platform, wie z.B. den Jetson Nano oder die Jetson TX2-Serie
Abgerundet wird unser Messeauftritt auf der embedded world durch Vorträge beim Ausstellerforum der Messe.
Basler Vorträge
Datum/Zeit | Format | Thema | Referent | Ort |
---|---|---|---|---|
25.02.2020 10:30-11:00 Uhr |
Ausstellerforum | Machine learning on the edge: AI Embedded Vision System von Basler mit AWS Cloud Verbindung |
Erik Meusel (Basler AG) Jan Metzner (Amazon Web Services) |
Halle 2, Stand 2-510 |
26.02.2020 11:30-12:00 Uhr |
Basler Tech Talk am Stand von NXP | Design a Reliable Vision System for Machine Learning with the i.MX 8M Plus | Friedrich Dierks (Basler AG) | Halle 4, Stand 4A-220 |
26.02.2020 13:30-14:30 Uhr |
Ausstellerforum – Expertenrunde |
Embedded Vision Everywhere!? | Arndt Bake (CMO Basler AG) zusammen mit Markus Levy (NXP Semiconductors), Jan-Erik Schmitt (Vision Components), Jason Carlson (congatec), Bengt Abel (Still/KION Group), Dr. Christopher Scheubel (cubemos/Framos), Frank Schäfer (CST) |
Halle 2, Booth 2-510 |
Möchten Sie sich schon einmal auf die Messe einstimmen?
Schauen Sie sich hier unser Video mit Highlights der embedded world 2019 an:
Öffnungszeiten der Messe
25.- 27. Februar 2020
09:00 - 18:00 Uhr (25. und 26. Februar)
09:00 - 17:00 Uhr (27. Februar)
Anreise Messegelände
Messezentrum
90471 Nürnberg
Details zur Anreise
Mehr zur embedded world 2020
www.embedded-world.de